- Numer artykułu:
- SV 9676.504
- Opis produktu
- Możliwość zastosowania jako uniwersalny element dystansowy.
- Materiał
- E-Cu
- Średnica
- 40 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Wysokość
- 20 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,804 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,21
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177597020
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Wałek miedziany, wys.: 20 mm, Ø 40 mm