- Numer artykułu:
- SV 9660.205
- Opis produktu
- Do podparcia zestawów łączeniowych góra lub dół do powietrznych wyłączników mocy (ACB).
- Materiał
- Stabilizator: poliester wzmacniany włóknami szklanymi
Kątownik mocujący: Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- 4 stabilizatory z tworzywa sztucznego
2 kątownik mocujący
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Będące w zestawie kątowniki mocujące są przeznaczone tylko do zastosowań w szafach TS
- W przypadku zastosowania zestawu uchwytów w szafach VX potrzebny jest dodatkowy kątownik mocujący 9686.495
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,66 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177709379
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Zestaw uchwytów (stabilizator), do zestawu łączeniowego