- Numer artykułu:
- SV 9675.892
- Zastosowania
- Do łączenia poziomych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS w obszarze dachowym/podłogowym i pionowych systemów szyn zbiorczych Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 4
3 - Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 100
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm - Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 80
Wysokość: 10 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,2 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 3,46
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177626416
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613