Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9673.069
- Opis produktu
- Do montażu systemu szynowego przyłącza kablowego Maxi-PLS.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Wymiary
- Wysokość: 450 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 8,89 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Moduł ściany bocznej grodzący przestrzeń użytkową do wewnętrznego podziału, wys.: 450 mm, dla gł.: 600 mm