Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9673.194
- Opis produktu
- Do zasłonięcia wprowadzeń kabli.
- Materiał
- PCV, 3 mm
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7004
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For side panel module height
- 400 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta kołnierzowa, SxW: 313x152,5 mm, do oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z prowadzeniem okablowania, (wys.: 400 mm)