Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
Kątownik montażowy do oddzielacza przestrzeni funkcjonalnej i szyny nośnej wyłączników mocy
Numer artykułu: SV 9673.428
Jest mocowany na module ściany bocznej, na górnej płaszczyźnie można zamocować szynę nośną wyłącznika mocy, umożliwia wsuwanie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej.
- Numer artykułu:
- SV 9673.428
- Opis produktu
- Mocowanie wspornika montażowego odbywa się na module ściany bocznej. Przygotowane otwory montażowe umożliwiają wsunięcie oddzielaczy przestrzeni funkcjonalnej. W wyższej płaszczyźnie można zamocować szynę nośną wyłączników mocy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- For compartment depth
- 800 mm
- Długość
- 752 mm
- Wymiary
- Długość: 752 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 2,692 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177574496
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Kątownik montażowy, dł.: 752 mm, do oddzielacza przestrzeni funkcjonalnej i szyny nośnej wyłączników mocy