Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9673.465
- Wersja
- Z otworem wentylacyjnym
- Opis produktu
- Do poziomego podziału przestrzeni do zabudowy. W kombinacji z modułami ściany bocznej dzieli przestrzeń do zabudowy zgodnie z formą separacji 3 lub 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 1,25 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- For compartment depth
- 600 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zamontowania oddzielacza przestrzeni funkcyjnej wymagane są każdorazowo 2 wsporniki montażowe.
- Wymiary
- Szerokość: 506 mm
Głębokość: 588 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 10,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177543423
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Oddzielacz przestrzeni funkcjonalnej, SxG 506x588 mm, do szaf TS (szer.: 600 mm)