Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9673.506
- Opis produktu
- Do zakrycia przepustów.
- Materiał
- ABS PMMA
- Wymiary
- Szerokość: 450 mm
Wysokość: 223,5 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,732 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177600126
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta kołnierzowa, SxW: 450x223,5 mm, do oddzielaczy przestrzeni funkcyjnej z prowadzeniem okablowania, do szaf TS (szer. 600 mm)