Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
Płyty montażu częściowego do modułów ściany bocznej grodzących przestrzeń jednostek funkcyjnych (podział wewnętrzny)
Numer artykułu: SV 9673.692
Z przepustem i bez, do bezpośredniego zamocowania na modułach ściany bocznej przestrzeni funkcjonalnej.
- Numer artykułu:
- SV 9673.692
- Wersja
- z prowadzeniem okablowania
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montażu na modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż aparatury i urządzeń sterujących. Utworzenie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
- Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 200 mm
- Wymiary
- Szerokość: 702 mm
Wysokość: 193 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177605435
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Płyta montażu częściowego, SxW: 702x193 mm, z prowadzeniem, do szaf TS (szer.: 800 mm)