Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- SV 9674.782
- Opis produktu
- Zestaw z ramą nośną do mocowania urządzeń montowanych szeregowo. Szyny nośne mocuje się za pomocą dwóch kątowników montażowych przy modułach ścian bocznych do podziału wewnętrznego. Osłona mocowana jest za pomocą śrub z łbem radełkowym na ramie nośnej. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych, płytą montażu częściowego i modułami ściany bocznej możliwy jest podział przestrzeni typu 2, 3 lub 4.
- Materiał
- Rama nośna: blacha stalowa, ocynkowana, 1,5 mm
Osłona: blacha stalowa, lakierowana, 1,5 mm - Zakres dostawy
- Szyny nośne
2 wsporniki montażowe
1 osłona z wycięciem
Wraz z zestawem montażowym - Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 300 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Ilość jednostek podziałki 17,5 mm
- 2 x 36
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177543843
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Rama nośna, do urządzeń DIN montowanych szeregowo, 2 x 36 jednostki podziału, SxW: 700x295 mm