- Numer artykułu:
- SV 9674.410
- Opis produktu
- Wspornik szyny zbiorczej do systemu szyn rozdzielczych pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych.
- Materiał
- Duroplastyczny poliester
- Zakres dostawy
- Łącznie z kątownikami mocującymi i śrubami
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyny miedziane płaskie
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 100
Wysokość: 10 mm
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- 4-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,26 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177613430
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, do szyny zbiorczej SxW: 100x10 mm, (pole listwowych rozłączników bezpiecznikowych)