Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- SV 9675.230
- Wersja
- Dla systemu szyn rozdzielczych za przestrzenią funkcjonalną
- Opis produktu
- Przygotowane do podłączenia zestawów łączeniowych T.
- Materiał
- E-Cu
- Długość
- 1 350 mm
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 10,7 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 10,89
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna rozdzielcza E-Cu, dł.: 1350 mm, PLS 1600