- Numer artykułu:
- SV 9342.200
- Materiał
- Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 65 A, NLRV/7
- Odprowadzenie przewodów
- góra
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 20 mm
Wysokość: 215 mm
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 2,5 ‐ 10 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,2 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,019
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177503595
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy, 63 A, 690 V, 3-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 2,5-10 mm²