- Numer artykułu:
- SV 9342.280
- Materiał
- Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 800 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 129 mm
Wysokość: 246 mm
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 33 x 20 mm
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 95 ‐ 185 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 95 ‐ 300 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,358
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy, 800 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 95-300 mm², Pole zacisku SxW: 33x20 mm