- Numer artykułu:
- SV 9342.320
- Materiał
- Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 600 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 255 mm
Wysokość: 210 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 5 mm (szer. x wys.)
- 65 x 27 mm
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych przy grubości szyny 10 mm (szer. x wys.)
- 65 x 22 mm
- Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,72 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,408
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy, 1600 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, Pole zacisku SxW: 65x22/27 mm