- Numer artykułu:
- SV 9342.410
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Prąd znamionowy maksymalny
- 100 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 100 A, NLRV/7
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- For universal switchgear application
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 72 mm
Wysokość: 210 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 10 ‐ 35 mm²
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 10 x 7,8 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,58 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,114
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB, 100 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 10-35 mm², Pole zacisku SxW: 10x7,8 mm