- Numer artykułu:
- SV 9345.700
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kątowniki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
- Prąd znamionowy maksymalny
- 630 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 600 A, DIVQ/7
- Odprowadzenie przewodów
- góra
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Uwaga dot. nr kat.
- W przypadku zastosowania wyłącznika Siemens VL630 dodatkowo jest potrzebna listwa wtykowa 9342.720
- Wymiary
- Szerokość: 140 mm
Wysokość: 345 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,77 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,44
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB, 630 A, 690 V, 3-bieg., Doprowadzenie przewodu od góry, z paskami przyłączeniowymi