- Numer artykułu:
- SV 9340.004
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 22 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 500 mm, szyny zbiorcze 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 65 kA - 600 V, odstęp między wspornikami 250 mm, szyny zbiorcze 15 x 5 - 25 x 10 mm, wkładka bezpiecznikowa klasy L maks. 800 A, JDDZ/7
- Uwaga dot. nr kat.
- W przypadku stosowania szyn zbiorczych 12x 5/10 mm wymagana jest dodatkowo wkładka redukcyjna 9340.090
- Do zastosowań UL konieczne jest użycie rynienki podstawy
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Ilość biegunów
- 4-bieg.
- Z mocowaniem wewnętrznym
- Tak
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,916 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, 4-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 60 mm, do szyny zbiorczej SxW: 12x5-30x10 mm, wersja UL