- Numer artykułu:
- SV 9342.000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 3~
- Możliwość przebudowy
- Tak
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do szyn zbiorczych
- PLS 1600
- Z mocowaniem wewnętrznym
- Tak
- Odstęp środkowy szyn zbiorczych
- 60 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,588 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
- SV Wspornik szyn zbiorczych, PLS 1600, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 60 mm