Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9674.004
- Opis produktu
- Mocowanie systemowe z układem otworów M5 i M6 w siatce 50 mm do zamocowania z tyłu systemu głównych szyn zbiorczych RiLine60. Do zawieszenia na ramie TS.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
- Wysokość
- 362 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177544840
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Mocowanie systemowe, SxW: 338,5x362 mm, do szaf TS (szer. 400 mm)