- Numer artykułu:
- SV 3450.500
- Opis produktu
- Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, pasywowana
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1 ‐ 4 mm²
- Do grubości szyny
- 5 mm
- Opak.
- 15 szt.
- Masa/opak.
- 0,27 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 1-4 mm², do szyn o grubości 5 mm