Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9661.355
- Opis produktu
- Do połączenia płaskich szyn zbiorczych pomiędzy szafami, w połączeniu z kątownikiem kombi PE/PEN.
- Materiał
- E-Cu
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu ze zintegrowanymi otworami
- Wymiary
- Długość: 95 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szerokość: 30
Wysokość: 5 mm - Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,52 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,128
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
- SV Złączka szeregowa, dł.: 95 mm, do E-Cu 30x5 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions