- Numer artykułu:
- SV 3085.000
- Opis produktu
- Zabezpieczenie przed dotykiem przez osłonę szyn zbiorczych.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Długość
- 1 000 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Szyna zbiorcza E-Cu
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 40 - 60 x 10 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 6,12 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
-
SV Profil zakrywający szyn zbiorczych, do wymiarów SxW: 40-60x10 mm, dł.: 1000 mm/profil