- Numer artykułu:
- SV 3057.000
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość biegunów/odstęp między osiami szyn
- 3-bieg.
150 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Prąd znamionowy maksymalny
- 3 000 A
- Wymiary
- Szerokość: 30 mm
Wysokość: 420 mm
Głębokość: 170 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 4,696 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 150 mm, do szyny zbiorczej SxW: 100x10 mm