- Numer artykułu:
- SV 3075.000
- Opis produktu
- Pasuje do wsporników szyn zbiorczych SV 3073.000 (40 x 10 mm) i SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm
- Opak.
- 24 szt.
- Masa/opak.
- 0,072 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Element wtykowy, do wsporników szyn zbiorczych, SV 3073000 (E-Cu 40x10 mm), SV 3052000 (E-Cu 60x10 mm)