Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9674.905
- Opis produktu
- Do osłony wolnych miejsc listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 kątowniki zakrywające
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 50 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 1,78 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zaślepka, SxW: 50x685 mm