- Numer artykułu:
- SV 9677.580
- Opis produktu
- Do tylnego i przedniego zabezpieczenia przed dotykiem systemu szyny zbiorczej.
- Materiał
- Rynienka podstawy: polifenyloeter (PPE)
Profil zamykający: polifenyloeter (PPE)
Profil zakrywający: poliamid
Osłona środkowa: poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Profil zakrywający, rowkowany, szerokość 50 mm
Profile zakrywające, rowkowane, szerokość 100 mm
Rynienki podstawy
Profile wykończenia
Środkowa pokrywa dla wsporników szyn zbiorczych
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
-
SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, dla systemu szyn zbiorczych SV 9677XXX, do TS (szer.: 1200 mm)