- Numer artykułu:
- SV 9677.650
- Opis produktu
- Do zasłonięcia wolnych szczelin w profilu zakrywającym z przodu.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Pasuje do nr kat.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 67 mm - Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,057 kg
- Numer taryfy celnej
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Opis produktu
- SV Listwy zakrywające, do pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem, SV 9677550-9677580, SxW: 100x67 mm