- Numer artykułu:
- SV 9677.750
- Opis produktu
- Konfekcjonowany zestaw łączeniowy do popularnych wyłączników mocy (MCCB). Do połączenia elektrycznego między wyłącznikiem a adapterem urządzeniowym (3-biegunowym).
- Materiał
- E-Cu
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasuje do nr kat.
- 9677.710
- 9677.715
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 10,3 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 8,253
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177707030
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Zestaw łączeniowy, do adaptera urządzeniowego, SV 9677710/715, (ABB Tmax, Schneider NS)