- Numer artykułu:
- SV 9677.310
- Wersja
- z możliwością łączenia 1-biegunowego
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
Ścieżki stykowe: częściowo posrebrzana miedź hartowana
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
Pokrywa: RAL 7001
Uchwyt: RAL 7016
- Do rozmiaru NH
- 3
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 185 mm
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Bolce M12
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 630 A
- Wskazówka
- W przypadku zastosowania komponentów na szynach zbiorczych z pokrywą zabezpieczenia przed dotykiem wymagane jest zastosowanie zacisku stykowego
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Do montażu przekładnika
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 670 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 6 ‐ 240 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,78 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 2,47
- Numer taryfy celnej
- 85365080
- EAN
- 4028177705555
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Opis produktu
-
SV Listwowy rozłącznik bezpiecznikowy NH, rozm. 3, 630 A, 690 V, 3-bieg., Bolce M12, 185 mm, z możliwością łączenia 1-biegunowego, do montażu przekładnika prądowego