- Numer artykułu:
- SV 9677.430
- Opis produktu
- Do bezpośredniego podłączenia przewodów okrągłych.
- Materiał
- Mosiądz
- Powierzchnia
- Ocynowane
- Do rozmiaru
- 1/2
- Pasuje do nr kat.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 70 ‐ 240 mm²
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,366 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,067
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk przyłączeniowy V, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1/2 (SV 9677XXX), złącze do przewodów o przekroju okrągłym 70-240 mm²