- Numer artykułu:
- SV 9677.480
- Opis produktu
- Do bezotworowego montażu komponentów na systemach szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Do rozmiaru
- 1 - 3 i adapter przyłączeniowy
- Wskazówka
- Instalacja możliwa tylko na systemie szyn zbiorczych bez pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem (profil zakrywający, rowkowany)
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 0,297 kg
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177705227
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
- SV Zacisk szyny zbiorczej, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 i adapter przyłączeniowy, (SV 9677XXX)