- Numer artykułu:
- SV 9677.810
- Opis produktu
- Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z rozłącznikiem listwowym NH (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
- Materiał
- Poliamid
- Do rozmiaru
- 00
- Pasuje do nr kat.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- 9677.025
- 9677.060
- 9677.065
- 9677.070
- 9677.075
- 9677.080
- 9677.085
- Moc znamionowa
- 2,5 VA
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Insuslation material (class)
- E
- Primary current
- 150 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Częstotliwość znamionowa
- 50 ‐ 60 Hz
- Pasujący do
- 9.677: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH
9.677,01: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH
9.677,015: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH
9.677,025: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe NH
9.677,06: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH
9.677,065: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH
9.677,07: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH
9.677,075: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH
9.677,08: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH
9.677,085: Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe z napędem migowym NH
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,206 kg
- Numer taryfy celnej
- 85043129
- EAN
- 4028177705234
- ETIM 7.0
- EC001660
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
-
SV Przekładnik prądowy, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH/, listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH z napędem migowym, rozm. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50-60 Hz