- Numer artykułu:
- SV 9677.925
- Opis produktu
- Do zakrycia bloku przyłączeniowego z przodu.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 105 mm
Wysokość: 245 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,32 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Opis produktu
- SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem, do bloku przyłączeniowego SV 9677910/915/920
- Atesty
- UL + C-UL (listed)