- Numer artykułu:
- SV 9677.541
- Opis produktu
- Do mocowania systemów szyn zbiorczych z odstępem między osiami 185 mm w szafie sterowniczej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 mocowania systemowe (lewe/prawe)
2 szyny montażowe chassis
Wraz z zestawem montażowym
Mocowanie systemowe (środkowe)
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do różnych głębokości montażu systemu szyn zbiorczych w szafie sterowniczej potrzebna jest dodatkowo szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX (do wewnętrznej płaszczyzny montażowej). Wybór w zależności od głębokości szafy. Montaż odbywa się odpowiednio do głębokości szafy.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Mocowanie systemowe do VX (szer: 1200 mm), dla wsporników szyn zbiorczych SV 9677500