- Numer artykułu:
- SV 9609.000
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0 - Kolor
- RAL 7035
- Długość
- 500 mm
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Mini-PLS
- Wymiary
- Długość: 500 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177140684
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Profil zakrywający Mini-PLS, dł.: 500 mm
- Atesty
- UR + C-UR (recognized)