- Numer artykułu:
- SV 9614.100
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 12
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Prąd znamionowy maksymalny
- 25 A
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 160 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 7,5 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,3 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,041
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177192546
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 25 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 12, SxW: 45x160 mm, wys. szyny nośnej: 7,5 mm