- Numer artykułu:
- SV 9616.000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 10
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Prąd znamionowy maksymalny
- 40 A
- Wymiary
- Szerokość: 54 mm
Wysokość: 160 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 7,5 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,32 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,046
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177140783
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy Mini-PLS, 40 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 10, SxW: 54x160 mm, wys. szyny nośnej: 7,5 mm