- Numer artykułu:
- SV 9601.000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 3 mm
- Przekrój
- 120 mm²
- Długość
- 500 mm
- Wymiary
- Długość: 500 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 1,863 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,54
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza Mini-PLS E-Cu, dł.: 500 mm, przekrój szyny 120 mm²