- Numer artykułu:
- SV 9603.000
- Materiał
- E-Cu
- Grubość szyn
- 3 mm
- Przekrój
- 120 mm²
- Długość
- 1 100 mm
- Wymiary
- Długość: 1.100 mm
- Opak.
- 3 szt.
- Masa/opak.
- 4,068 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,18
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177140561
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Specjalna szyna zbiorcza Mini-PLS E-Cu, dł.: 1100 mm, przekrój szyny 120 mm²