- Numer artykułu:
- SV 9612.000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 17 x 15 mm
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 250 A
- Wymiary
- Szerokość: 115 mm
Wysokość: 182 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 10 ‐ 120 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,08 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,3
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy Mini-PLS, 250 A, 690 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 10-120 mm², Pole zacisku SxW: 17x15 mm