- Numer artykułu:
- SV 9613.000
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 10 x 8 mm
- Wskazówka
- Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Wymiary
- Szerokość: 54 mm
Wysokość: 160 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,45 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,081
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy Mini-PLS, 63 A, 690 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-35 mm², Pole zacisku SxW: 10x8 mm