- Numer artykułu:
- SV 9629.100
- Opis produktu
- Do montażu rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 000 (nr kat. 3431.000) na szynach systemu Mini-PLS.
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 9011
- Przekrój
- 35 mm²
- Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 160 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,561 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,23
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter szyn zbiorczych Mini-PLS, kabel przyłączeniowy 35 mm², do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 000, SV 3431000