- Numer artykułu:
- SV 9630.005
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 9011
Osłona: RAL 7035
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk sprężynowy
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Prąd znamionowy maksymalny
- 63 A
- Wymiary
- Szerokość: 39,5 mm
Wysokość: 189 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,374 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,11
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Opis produktu
-
SV Szynowa podstawa bezpiecznikowa Mini-PLS, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-16 mm², Zacisk sprężynowy, SxW: 39,5x189 mm