- Numer artykułu:
- SV 3431.000
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi poliamid
Palność zgodnie z UL 94
Ścieżki stykowe: posrebrzana miedź hartowana
- Kolor
- Chassis: RAL 9011
Pokrywa: RAL 7035
- Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych
- Clamping area width: 10 mm
Clamping area height: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Tak
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk ramowy
- Znamionowy prąd roboczy maks.
- 100 A
- Do rozmiaru NH
- 000
- Test specification
- IEC/PN-EN 60 947-3
- DIN PN-EN 60 269-2 (wkładki bezpiecznikowe)
- Wymiary
- Szerokość: 89 mm
Wysokość: 141,5 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,451 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,15
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177042391
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Opis produktu
-
SV Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH, rozm. 000, 100 A, 690 V, 3-bieg., zacisk ramowy, do zabudowy na płycie montażowej