- Numer artykułu:
- SV 9342.100
- Opis produktu
- Do ochrony przed dotknięciem konstrukcji szyn zbiorczych.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Długość
- 500 mm
- Wskazówka
- Możliwość indywidualnego skrócenia.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- PLS 1600, 3-bieg.
- Wymiary
- Długość: 500 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 1,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177503526
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Opis produktu
-
SV Rynienka podstawy, dł.: 500 mm (PLS 1600)