- Numer artykułu:
- SV 9340.140
- Opis produktu
- Do tylnego zabezpieczenia przed dotykiem przy połączeniu szyn zbiorczych od szafy do szafy.
- Materiał
- Kształtowane cieplnie twarde PVC
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 100 mm
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Płaskie szyny miedziane, 3-bieg.
- Rodzaj połączenia
- Do łączenia szeregowego od szafy do szafy
- Wymiary
- Długość: 100 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177502390
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis produktu
-
SV Rynienka podstawy - łącznik, dł.: 100 mm