- Numer artykułu:
- SV 9342.250
- Materiał
- Osłona: ABS
Chassis: polyamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 250 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 50 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 250 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, układ rozruchowy silnika maks. 250 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 250 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 400 A, JDDZ/7
- Odprowadzenie przewodów
- góra/dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 90 mm
Wysokość: 210 mm
- Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
- 18,5 x 15,5 mm
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 35 ‐ 120 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 35 ‐ 120 mm²
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,78 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,166
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177503632
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter przyłączeniowy, 250 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla górne / dolne, złącze do przewodów o przekroju okrągłym 35-120 mm², Pole zacisku SxW: 18,5x15,5 mm