- Numer artykułu:
- SV 9340.730
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Przewody przyłączeniowe (AWG)
- AWG 8
- Prąd znamionowy maksymalny
- 40 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy K5 maks. 60 A, JDDZ/7
- 30 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7
- 65 kA - 600 V, wkładka bezpiecznikowa klasy J maks. 60 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, wyłącznik silnikowy maks. 63 A, NLRV/7
- 65 kA - 480 V, układ rozruchowy silnika maks. 63 A, NHJH/7
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Długość kabla przyłączeniowego
- 130 mm
- Typ szyny nośnej
- TS 55D
- TS 55D-V
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wspornik ramy nośnej
- Tak
- Wymiary
- Szerokość: 55 mm
Wysokość: 272 mm
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 2 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Rama nośna (S x W)
- 55 mm x 237 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,38 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,088
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177664258
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter OM, 40 A, 690 V, 3-bieg., przewód przyłączeniowy AWG 8, SxW: 55x272 mm, Ramy nośne, Szyna nośna TS 55D, TS 55-V