- Numer artykułu:
- SV 9340.510
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- Chassis: RAL 7035
- Prąd znamionowy maksymalny
- 32 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Typ szyny nośnej
- TS 45C
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 45 mm
Wysokość: 208 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Liczba/wysokość szyn nośnych
- 1 / 10 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,24 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 0,027
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177502611
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter OM, 32 A, 690 V, 3-bieg., zacisk sprężynowy 1,5-6 mm², SxW: 45x208 mm, Szyna nośna TS 45C